Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2625-200
Product Category | Pinces | Plier Type | Pince à bec | Overall Length(mm) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Single Product/Set Classification | Single Item | Mass(g) | 200 |
Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) | 3.2 | Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) | 2.2 | Main body: option | Main Body |
JAN Code | 4003773010937 | Specifications | Head Finish: Chrome Plated / Handle Specification: Comfort | Features | Hardness of the cutter blades which have been carefully quench processed is approximately HRC61. Made from oil-quenched hardened vanadium steel. Despite the slim, slender tips, this tool is sufficient for work that requires strong force, particularly bending work. Side cutter can but through 3.2 mm diameter medium hard wire, or 2.2 mm diameter hard wire. |
Notes | * Comfort handle (main item) is not insulated. |
Vous vous trouvez sur la page de Pince à long bec 2625, le numéro d'article est le suivant: 2625-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2625-200.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles