• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince pour circuits électroniques 3612/3622/3632

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3612-130
3622-125
3632-125
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Length of Opening Tip
(mm)
Joint Width
(mm)
JAN Code Specifications Features Notes

83.28 €

3 jours 1308023124003773016861Head Finish: Mirror Finish / Handle Specification: ComfortNeatly chamfered head. Double opening spring included for minimal feel of resistance. Not necessary to open the mount during repetitive work.* Comfort handle (main item) is not insulated.

105.40 €

3 jours 125901811.54003773046967Head Finish: Mirror Finish / Handle Specification: ComfortNeatly chamfered head. Double opening spring included for minimal feel of resistance. Not necessary to open the mount during repetitive work.* Comfort handle (main item) is not insulated.

95.02 €

3 jours 125901811.54003773016885Head Finish: Mirror Finish / Handle Specification: ComfortNeatly chamfered head. Double opening spring included for minimal feel of resistance. Not necessary to open the mount during repetitive work.* Comfort handle (main item) is not insulated.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces With or without Spring Disponible
Single Product/Set Classification Single Item Main body: option Main Body

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique