Référence fabricant: 3011-190
Marque: KNIPEX
Prix: 17.71 €
Délai de livraison: Devis
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3011-190
Product Category | Pinces | Plier Type | Pinces | Overall Length(mm) | 190 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Single Product/Set Classification | Single Item | Mass(g) | 140 |
Length of Opening Tip(mm) | 50 | Joint Width(mm) | 18.5 | Main body: option | Main Body |
JAN Code | 4003773013051 | Specifications | Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Coating | Features | Grip surface has linear cut for slip prevention. |
Vous vous trouvez sur la page de Pince à bec long 3011, le numéro d'article est le suivant: 3011-190.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3011-190.
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles