Référence fabricant: 3013-140
Marque: KNIPEX
Prix: 19.23 €
Délai de livraison: Devis
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3013-140
Product Category | Pinces | Plier Type | Pinces | Overall Length(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Single Product/Set Classification | Single Item | Mass(g) | 90 |
Length of Opening Tip(mm) | 42 | Joint Width(mm) | 15 | Main body: option | Main Body |
JAN Code | 4003773016298 | Specifications | Head Finish: Chrome Plated / Handle Specification: Plastic Coating / Style: Long Flat Mouth | Features | Flat head tip shape. Gripping part is serrated to help prevent slipping. |
Vous vous trouvez sur la page de Pince à bec long 3013, le numéro d'article est le suivant: 3013-140.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3013-140.
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles