Mallette de fraises AP【5 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

APO-0104M

Référence pièce
APO-0104M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.22 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Width(mm) 13.5 Depth(mm) 10.6 Height(mm) 68.5
Applicable diameter(mm) 4 Compatible length(mm) 60 The Number of each bag(piece) 5
JAN Code 4582497202151 Trusco Code 448-5581 Mass(g) 16.0/bag
Features This is a shank-fixed case with a single item included. The transparent lid allows items stored in the case to be seen without opening the lid. Application Sorting and managing tools and parts. Main Body Material Polypropylene (PP)
Lid Material Polypropylene (PP) Specifications Body, Lid Set

Vous vous trouvez sur la page de Mallette de fraises AP, le numéro d'article est le suivant: APO-0104M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article APO-0104M.

Assistance technique