Pierre à meuler déportée "CC Grind Solid"

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CCG100SGS945186
CCG125SGI945216
CCG125SGS945193
CCG180SGI945223
CCG180SGS945209
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer diameter Dimensions
(mm)
Inner Diameter Dimension
(mm)
Thickness
(mm)
Abstract Max. Rotational Speed
(rpm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

12.31 €

10 Disponible 5 jours 10016(15)8For iron153004007220945186451-988460

15.58 €

10 Disponible 9 jours 12522、23(22)10.8For stainless steel122004007220945216451-989285

14.63 €

10 Disponible 5 jours 12522、23(22)10.8For iron122004007220945193452-531185

28.79 €

10 Disponible 9 jours 18022、23(22)10.8For stainless steel85004007220945223451-9914165

27.37 €

10 Disponible 5 jours 18022、23(22)10.8For iron85004007220945209451-9922165

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material General steel / Acier inoxydable Particle Size(#) 36 Features Capacité de coupe améliorée
Number Contained In A Packet(sheet) 10 Maximum operating rotation speed(m/s) 80(4800m/min) Features (Details) Can perform heavy cutting at high speeds in one go. Use the clamping flange for both inclined and flat surface cutting. Noise and vibration are reduced by 50%, and dust is reduced by 80%. A new generation of grinding stone previously unseen in conventional products.
Application Plane and curved surface grinding, chamfering and deburring for general steel, stainless steel, etc. Steel material weld bead removal and surface grinding.

Assistance technique