Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
100031 |
103731 |
105431 |
107331 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hair material | Wire diameter (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.98 € | 10 | Disponible | 6 jours | Fil en acier | 0.35 | 4017359078433 | 442-4557 | 117 | |
12.68 € | 5 | Disponible | 9 jours | Fil en acier inoxydable | 0.35 | 4017359078396 | 442-4573 | 125 | |
5.09 € | 10 | Disponible | 6 jours | Fil plaqué au laiton | 0.30 | 4017359078228 | 442-4590 | 120 | |
15.33 € | 2 | Disponible | 9 jours | Fil en laiton | 0.15 | 4017359144169 | 442-4611 | 124 |
Loading...
Type | Brosse à poignée en bois | Number of lines(Row) | 3 | Planting(mm) | 130 |
---|---|---|---|---|---|
Hair length(mm) | 25 | Overall Length(mm) | 290 | Width(mm) | 28 |
Features | Handle shape is easy to grip and fits the hands well, and its curved specification makes force easy to apply so that it can be used efficiently in wide space. | Application | For removing rust, polishing and removing paint over broad surfaces. | Specifications | Curved Handle |
Handle Material | Beech Wood |
Configurer
Propriétés de base
Hair material
Wire diameter(mm)
JAN Code
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles