Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
606-8 |
606-10 |
606-12 |
606-14 |
606-17 |
606-19 |
606-21 |
606-22 |
606-24 |
606-27 |
606-30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Width across flat dimension (mm) | Thick Eyeglasses (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.15 € | 1 | Disponible | 6 jours | 129.9 | 8 | 6.8 | 4000896100941 | 439-3945 | 31 | |
89.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 154.5 | 10 | 7.6 | 4000896100965 | 439-3783 | 50 | |
99.24 € | 1 | Disponible | 6 jours | 180.3 | 12 | 8.5 | 4000896100989 | 439-3805 | 80 | |
99.56 € | 1 | Disponible | 9 jours | 204.6 | 14 | 9.3 | 4000896101009 | 439-3821 | 113 | |
112.82 € | 1 | Disponible | 9 jours | 242.2 | 17 | 10.6 | 4000896101030 | 439-3856 | 185 | |
131.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 268.3 | 19 | 11.5 | 4000896101054 | 439-3872 | 240 | |
138.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 291.5 | 21 | 13.3 | 4000896151233 | 439-3881 | 355 | |
138.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | 291.5 | 22 | 13.3 | 4000896151028 | 439-3899 | 350 | |
198.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 333.1 | 24 | 14.8 | 4000896151011 | 439-3902 | 525 | |
245.89 € | 1 | 9 jours | 359.2 | 27 | 15.8 | 4000896151004 | 439-3911 | 610 | ||
314.30 € | 1 | 6 jours | 402.5 | 30 | 17.3 | 4000896150991 | 439-3929 | 840 |
Loading...
Type | Combinaison | Ratchet mechanism | Disponible | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Offset Angle(°) | 13 | Single Product/Set Classification | Unité |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Width across flat dimension(mm)
Thick Eyeglasses(mm)
JAN Code
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles