Clé à œil double

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
630-6X7
630/8
630-12X13
630-14X15
630-17X19
630-21X23
630-24X26
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Set Contents (Items) Set Contents (mm) JAN Code Trusco Code Mass
(g)

39.11 €

1 Disponible 6 jours 1656×7Unité-6×74000896026555439-441144

320.75 €

1 6 jours -6×7 / 8×9 / 10×11 / 12×13 / 14×15 / 16×17 / 18×19 / 21×22Produit du jeu86×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19、21×224000896026654439-44291,390/set

57.53 €

1 Disponible 6 jours 22012×13Unité-12×134000896026241439-4275127

57.19 €

1 Disponible 6 jours 24014×15Unité-14×154000896026296439-4283160

67.52 €

1 Disponible 6 jours 26517×19Unité-17×194000896026326439-4305237

91.74 €

1 Disponible 8 jours 31521×23Unité-21×234000896026388439-4348398

109.84 €

1 Disponible 6 jours 33024×26Unité-24×264000896026401439-4356463

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé polygonale à deux extrémités Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 75

Assistance technique