Clé mixte

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
600N-14
600N-15
600N-17
600N-22
600N-23
600N-26
600N-28
600N-30
600N-32
600N-34
600N-36
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

54.44 €

1 Disponible 6 jours 204.5144000896023073439-329590

51.70 €

1 Disponible 9 jours 218154000896023080439-3309102

63.65 €

1 Disponible 6 jours 242.5174000896023103439-3325143

77.87 €

1 Disponible 9 jours 304.5224000896023158439-3376275

107.91 €

1 Disponible 6 jours 328234000896023165439-3384329

124.07 €

1 Disponible 6 jours 354264000896023196439-3414391

149.64 €

1 Disponible 6 jours 380284000896023219439-3431495

117.65 €

1 Disponible 6 jours 405.5304000896023233439-3457595

121.83 €

1 Disponible 6 jours 420324000896023240439-3465676

132.39 €

1 Disponible 6 jours 432344000896023257439-3473760

152.42 €

1 Disponible 6 jours 460364000896023264439-3481895

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Combinaison Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 15 Single Product/Set Classification Unité

Assistance technique