Ensemble clé-douilles (6 pans, angle d'insertion 6,35 mm)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

856-1

Référence pièce
856-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

583.13 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Set Product Produit du jeu Application Pour le travail à la main Insertion Angle (mm) 6.35
Socket shape 6 Sq. Set Content(Point) 38 JAN Code 4000896164813
Trusco Code 439-4704 Mass(g) 790/set Features This is a compact and comprehensive set with excellent design and functionality that can be used in a wide range of fields such as precision machinery and electronic equipment. The blue reinforced resin covered with black rubber prevents the case from slipping off unexpectedly during work and prevents interference with external parts when carrying and storing it.
Handle Contents Ratchet Handle (863P), Extension Bar (55, 101.4 mm), Universal Joint, Driver Handle (134 mm), Bit Adapter Socket, Socket Adapter Bit Content(mm) 6.35 mm hex 3, 4, 5, 6, 7/(-)0.6x4.5, 1.2x4.5, 1.2x6.5, 1.2x8/(+)PH1, PH2, PH3/Pozidriv PZ1, PZ2, PZ3/Torx® with hole T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H Socket Contents(mm) 6 Sq.: 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble clé-douilles (6 pans, angle d'insertion 6,35 mm), le numéro d'article est le suivant: 856-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 856-1.

Assistance technique