Ensemble clé-douilles hexagonale (angle d'insertion 12,7 mm, longue)

Ensemble clé-douilles hexagonale (angle d'insertion 12,7 mm, longue)

Détails du produit:

Référence fabricant: 985

Marque: HAZET

Prix: 397.56

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

985

Référence pièce
985
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

397.56 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Set Product Produit du jeu Application Pour le travail à la main Insertion Angle (mm) 12.7
Socket shape Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux Set Content(Point) 12 JAN Code 4000896046768
Trusco Code 439-6766 Mass(g) 3,140/set Features Suitable for industrial machinery and automotive and construction equipment. Knurling round socket circumference reduces loss of grip due to oil when tightening by hand. Chrome vanadium with unique heat treatment technology gives a socket with extreme strength and grip that can stand up to heavy use.
Handle Contents Ratchet Handle (916SP), Extension Bar (123, 248 mm), T-Type Slide Handle (298 mm) Socket Contents(mm) Hexagon Socket: 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble clé-douilles hexagonale (angle d'insertion 12,7 mm, longue), le numéro d'article est le suivant: 985.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 985.

Assistance technique