Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8801H-3 |
8801H-4 |
8801H-5 |
8801H-6 |
8801H-7 |
8801H-8 |
8801H-9 |
8801H-10 |
8801H-11 |
8801H-12 |
986-4 |
986-5 |
986-6 |
986-7 |
986-8 |
986-9 |
986-10 |
986-12 |
986-14 |
986-17 |
986-19 |
986-22 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Insertion Angle (mm) | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Details Type | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.04 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 3 | 50 | Insertion Angle 9.5 mm | 4000896039364 | 442-3488 | 31 | ||
45.94 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 4 | 55 | Insertion Angle 9.5 mm | 4000896039371 | 442-3496 | 35 | ||
46.13 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 5 | 60 | Insertion Angle 9.5 mm | 4000896039388 | 442-3500 | 34 | ||
46.92 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 6 | 65 | Insertion Angle 9.5 mm | 4000896039395 | 442-3518 | 37 | ||
48.37 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 7 | 70 | Insertion Angle 9.5 mm | 4000896039401 | 442-3526 | 55 | ||
48.40 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 8 | 75 | Insertion Angle 9.5 mm | 4000896039425 | 442-3534 | 58 | ||
59.03 € | 1 | 9 jours | 9.5 | 9 | 80 | Insertion Angle 9.5 mm | 4000896039432 | 442-3542 | 76 | ||
59.07 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 10 | 85 | Insertion Angle 9.5 mm | 4000896039340 | 442-3453 | 81 | ||
66.32 € | 1 | 9 jours | 9.5 | 11 | 87.5 | Insertion Angle 9.5 mm | 4000896166299 | 442-3461 | 90 | ||
66.26 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 12 | 90 | Insertion Angle 9.5 mm | 4000896039357 | 442-3470 | 113 | ||
40.70 € | 1 | 10 jours | 12.7 | 4 | 60 | Insertion Angle 12.7 mm | 4000896046928 | 442-3615 | 66 | ||
46.06 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 5 | 60 | Insertion Angle 12.7 mm | 4000896046935 | 442-3623 | 72 | ||
46.06 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 6 | 60 | Insertion Angle 12.7 mm | 4000896046942 | 442-3631 | 72 | ||
46.09 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 7 | 60 | Insertion Angle 12.7 mm | 4000896046959 | 442-3640 | 75 | ||
47.42 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 8 | 60 | Insertion Angle 12.7 mm | 4000896046973 | 442-3658 | 75 | ||
50.16 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 9 | 60 | Insertion Angle 12.7 mm | 4000896146734 | 442-3666 | 86 | ||
47.51 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 10 | 60 | Insertion Angle 12.7 mm | 4000896046874 | 442-3551 | 86 | ||
55.29 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 12 | 60 | Insertion Angle 12.7 mm | 4000896046881 | 442-3569 | 130 | ||
59.69 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 14 | 60 | Insertion Angle 12.7 mm | 4000896046898 | 442-3577 | 137 | ||
66.45 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 17 | 60 | Insertion Angle 12.7 mm | 4000896046904 | 442-3585 | 176 | ||
70.31 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 19 | 60 | Insertion Angle 12.7 mm | 4000896046911 | 442-3593 | 239 | ||
79.27 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 22 | 60 | Insertion Angle 12.7 mm | 4000896082865 | 442-3607 | 262 |
Loading...
Set Product | Douille pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Socket shape | Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux |
---|---|---|---|---|---|
Features | Hexagonal socket set with the high quality HAZET is known for. A perfect balance between strength and elasticity has been achieved through specific use of materials appropriate for the socket portion and blade. Knurling around the socket circumference reduces slipping from oil, etc. when rotating by hand. |
Configurer
Propriétés de base
Insertion Angle (mm)
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Details Type
JAN Code
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles