Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8822-10 |
919-10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Insertion Angle (mm) | Overall length (L dimension) (mm) | Details Type | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.36 € | 1 |
Jour même
Stock | Concave/Convex 9.5 | 254 | Insertion Angle 9.5 mm | 4000896042425 | 439-5671 | 175 | ||
48.23 € | 1 | 8 jours | Concave/Convex 12.7 | 248 | Insertion Angle 12.7 mm | 4000896046454 | 439-6715 | 348 |
Loading...
Set Product | Barre de rallonge pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Socket shape | Type de pièce de raccordement |
---|---|---|---|---|---|
Features | Socket extension tool. The straight extension allows access to narrow and deep places. Swing angle is set to 8° for a balance between strength and convenience. Less susceptible to distortion and highly durable. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Insertion Angle (mm)
Overall length (L dimension)(mm)
Details Type
JAN Code
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles