Référence fabricant: 8816S
Marque: HAZET
Prix: 98.11 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
8816S
Set Product | Poignée pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Overall length (L dimension)(mm) | 199 | The Number of Teeth(sheet) | 30 | JAN Code | 4000896042241 |
Trusco Code | 439-5557 | Mass(g) | 209 | Features | A ratchet with a quick release push button. Includes a resin grip to prevent the hand from slipping, and makes it easy to apply gentle, manual force. Although the gear number composition prioritizes load capacity, the light feel of the gear is very popular. |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles