Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
75596
Tool set and tool box only | Boîte à outils | Toolbox Type | Porte-outils, sac à outils | Mass(g) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 132 | Height(mm) | 237 | Depth(mm) | 55 |
Belt Loop Width(mm) | 45–60 | JAN Code | 4969402755962 | Trusco Code | 390-1084 |
Features | Small parts case that provides functional enhancement. Made from aluminum so it won't twist. Comes with a carabiner. |
Vous vous trouvez sur la page de Trousse de ceinture, le numéro d'article est le suivant: 75596.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 75596.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles