Référence fabricant: HBST
Marque: MEIHO
Prix: 11.03 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HBST
Tool set and tool box only | Boîte à outils | Toolbox Type | Boîte à outils en résine | External Dimensions (Width x Depth x Height)(mm) | 297X180X126 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Transparent | Mass(g) | 463 | Effective Inner Dimensions, Frontage(mm) | 286 |
Effective inside depth dimension(mm) | 153 | Effective inside height dimension(mm) | 119 | JAN Code | 4963189310819 |
Order Code | 402-8767 | Features | Ideal as a tool case for cutter knives, screwdrivers, etc. It is a clear type that allows for its contents to be seen at a glance. | Main Body Material | Polypropylene (PP) |
Material of Handle | Shock-resistant copolymer (PP) | Accessory | Changeable Partition Plate X 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Boîte pratique (taille S), le numéro d'article est le suivant: HBST.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HBST.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles