Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TL-490
Référence pièce |
---|
TL-490 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Features | Main Body Material | Lid material | Partition material | Stopper material | Accessory | Cylinder Lock (sold separately) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.57 € | 5 jours | Thin and compact, and able to neatly store both long objects and small bits and pieces. | Shock-resistant polypropylene (PP) | Polypropylene (PP) | Shock-resistant polypropylene (PP) | Polypropylene (PP) | Partition Plate | Not Applicable |
Loading...
Tool set and tool box only | Tool Set | Toolbox Type | Mallette de pièces | External Dimensions (Width x Depth x Height)(mm) | 495X215X68 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Noir / transparent | Mass(g) | 624 | Effective Inner Dimensions, Frontage(mm) | 490 |
Effective inside depth dimension(mm) | 200 | Effective inside height dimension(mm) | 62 | JAN Code | 4963189219822 |
Order Code | 359-6702 |
Vous vous trouvez sur la page de Boîte à outils 490, le numéro d'article est le suivant: TL-490.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TL-490.
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.