• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Casier de rangement long (cloisons amovibles)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LG-500
LG-620
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
External Dimensions (Width x Depth x Height)
(mm)
Mass
(g)
Details Type Effective Inner Dimensions, Frontage
(mm)
Effective inside depth dimension
(mm)
Effective inside height dimension
(mm)
Maximum Number of Frames JAN Code Order Code Features Accessory

9.65 €

1 6 jours 513X109X44325Standard Type5001004034963189146999423-9890Perfect for long articles.Partition: 2 pcs

14.46 €

1 6 jours 629X129X50555Long Type6201204544963189154727356-8831Perfect for long articles. Comes with a handle.Partition: 3 pcs

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Boîte à outils Toolbox Type Mallette de pièces Main Body Material Polypropylene (PP)

Assistance technique