Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
1785-150 |
1785-250 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Applicable Pulley (mm) | Claw Reach Length (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Features | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
478.56 € | 5 jours | 150 | 130 | 4000896133154 | 439-2531 | 2600 | An automatic grip type 3-arm puller. Open the arm by turning the head to catch the workpiece with one touch. The body and arm are designed with a focus on load resistance and durability. | Dedicated Special Steel | ||
683.85 € | 5 jours | 250 | 250 | 4000896133161 | 439-2540 | 3700 | An automatic grip type 3-arm puller. Open the arm by turning the head to catch the workpiece with one touch. The body and arm are designed with a focus on load resistance and durability. | Dedicated Special Steel |
Loading...
Product Type | Extracteur de pignon | Main Body, Related Products | Corps principal | Fracture Load(kN) | 63.7 |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | 3 pc Claw |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.