Extracteur rapide d'attaches (2 griffes, de profil bas)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1787F-9
1787F-13
1787F-16
1787F-20
1787F-25
1787F-35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Applicable Pulley
(mm)
Claw Reach Length
(mm)
Fracture Load
(kN)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

302.37 €

1 6 jours 9010029.44000896134151439-26551100

303.17 €

1 6 jours 13010029.44000896134168439-26041110

427.69 €

1 6 jours 16015049.04000896134175439-26123080

461.10 €

1 6 jours 20015049.04000896134182439-26213480

756.34 €

1 6 jours 25020073.54000896134199439-26396990

828.59 €

1 6 jours 35020073.54000896136094439-26478220

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Extracteur de pignon Main Body, Related Products Corps principal Details Type 2 pc claw / thin claw
Features Thin claw-type two-arm universal puller. Sliding arm can be fixed at desired location to align with work at the push of a button. Has excellent spindle machining accuracy and supports smooth operation. Lubrication is not required for this nitrided super-steel. Material Dedicated Special Steel

Assistance technique