Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EHT105SGP941515
Référence pièce |
---|
EHT105SGP941515 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Mass (g) | Features | Application | Tool Used |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.21 € | 4 jours | 22 | The high performance SG-PLUS series boasts high quality and a long life. Maximally smooth high power tool. X-SLIM type 0.8 mm thickness and S-hardness ideal for thin sheet metal. Capable of high speed cutting without leaving burrs and comfortable work. | For cutting stainless steel or standard steel. | Disc Grinder |
Loading...
Product Type | Plat | Work material | General steel / Acier inoxydable | Abrasive material | A |
---|---|---|---|---|---|
Particle Size(#) | 60 | Hardness | S | Outer Diameter(mm) | 105 |
Blade thickness(mm) | 0.8 | Internal Diameter(mm) | 15 | Max. Rotational Speed(rpm) | 14500 |
Number Contained In A Packet(sheet) | 25 | JAN Code | 4007220941515 | Trusco Code | 449-6710 |
Vous vous trouvez sur la page de Disque de découpe "SG-PLUS", le numéro d'article est le suivant: EHT105SGP941515.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EHT105SGP941515.
DREMEL
Prix standard 13.91 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
DREMEL
Prix standard 7.55 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
DISCO ABRASIVE SYSTEMS
Prix standard 143.90 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
DISCO ABRASIVE SYSTEMS
Prix standard 127.84 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
RESITON
Prix standard 24.58 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.