• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pruning Scissors (Small Handle)

Pruning Scissors (Small Handle)

High-grade model. A small size ideal for use by women or people with small hands. The handle is of a cast aluminum construction with an ergonomic shape that is highly durable in addition to being lightweight and easy to handle. For plant pruning or harvesting work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1104

Référence pièce
1104
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Application Specifications Material

84.63 €

5 jours 200A high grade model. This is a small size, ideal for women and persons with small hands. The handle part has an ergonomic shape made of forged aluminum, with high durability, lightness and ease to hold.For pruning and fruit harvesting of plants.15-Degree Angle, with Shock Absorber, with Lubrication GrooveBlade: High carbon blade steel (Chrome coating)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Trimming scissors Cutting Performance(mm) 20 Blade Length(mm) 40
Overall Length(mm) 185 JAN Code 4006457011046 Trusco Code 442-4638

Vous vous trouvez sur la page de Pruning Scissors (Small Handle), le numéro d'article est le suivant: 1104.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1104.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique