• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pruning Scissors

Pruning Scissors

High-grade model. The handle is of a cast aluminum construction with an ergonomic shape that is highly durable in addition to being lightweight and easy to handle. For plant pruning or harvesting work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1114

Référence pièce
1114
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Application Specifications Material

88.96 €

4 jours 230A high grade model. The handle part has an ergonomic shape made of forged aluminum, with high durability, lightness and ease to hold.For pruning and fruit harvesting of plants.15-Degree Angle, with Shock Absorber, with Lubrication GrooveBlade: High carbon blade steel (Chrome coating)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Trimming scissors Cutting Performance(mm) 20 Blade Length(mm) 50
Overall Length(mm) 215 JAN Code 4006457011145 Trusco Code 442-4646

Vous vous trouvez sur la page de Pruning Scissors, le numéro d'article est le suivant: 1114.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1114.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique