• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Trimming scissors

Trimming scissors

Ideal for cutting hard and old trees which is of strong type. The used German steel combines both viscosity and hardness, making it the ideal material for tools. For cutting hard old trees. For pruning or trimming of garden trees or hedges.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4270

Référence pièce
4270
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Application Material Handle material

97.11 €

4 jours 1130High strength model, optimal for cutting hard old trees. The German steel used in this item is "viscous" while also staying "hard" for ideal tool quality.For cutting hard old trees. For pruning and trimming work on garden trees and hedges.Blade: Zinc diecast, Handle: AluminumAluminum

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Cutting Scissors Cutting Performance(mm) 40 Blade Length(mm) 85
Overall Length(mm) 650 JAN Code 4006457042705 Trusco Code 442-5332

Vous vous trouvez sur la page de Trimming scissors, le numéro d'article est le suivant: 4270.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4270.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique