Replaceable Blade Type Double-Edged Saw Edako (for General Building) Replacement Blade

Replaceable Blade Type Double-Edged Saw Edako (for General Building) Replacement Blade

[Features]
- Cutlery carbon steel is used and the blade is quenched using impulse method (Impact quenching), so that the sharpness will last for a long period of time.
- It has jump clam therefore, it is possible to prevent grind bending
- Comes with a convenient storage case that covers the blade.
[Application]
- From DIY, to cutting unnecessary large products.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

41151

Référence pièce
41151
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Amount Of Content

15.13 €

7 jours 1051 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Double-edged saw Product Specifications Replacement Blade Type Material, blade Carbon Steel
Blade Length(mm) 230~259 Overall Length(mm) 300~399 Blade length (detailed)(mm) 240
Overall Length (Details)(mm) 300 JAN Code 4969402411516 Trusco Code 365-1568
Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Replaceable Blade Type Double-Edged Saw Edako (for General Building) Replacement Blade, le numéro d'article est le suivant: 41151.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 41151.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique