Super Edako (for General Wood)

Super Edako (for General Wood)

[Features]
- It is a saw with replaceable blade for general timber cutting, which blade can be replaced with a single touch.
- Cutlery carbon steel is used as the blade is quenched using impulse method (impact quenching) and sharpness will last for a long period of time.
- A small saw designed for ease of use.
[Application]
- For cutting general wood

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

41138

Référence pièce
41138
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Application Material: Blade (Detail) Amount Of Content

14.79 €

5 jours 220The saw has an easily replaceable blade and is used for general wood cutting. Uses carbon steel for blade material and the sharpness sustains over a long time by the blade tip quenching of impulse method. (Shock hardening).For general wood cutting.Carbon steel for cutting tools1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Single blade saw Product Specifications Standard Type Material, blade Carbon Steel
Material, handle Steel / Strengthened Nylon / Synthetic Rubber Blade Length(mm) 200~229 Overall Length(mm) 300~399
Blade pitch(mm) - Blade length (detailed)(mm) 210 Overall Length (Details)(mm) 350
JAN Code 4969402411387 Trusco Code 365-1533 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Super Edako (for General Wood), le numéro d'article est le suivant: 41138.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 41138.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique