• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 5:00 (CEST) 15/7/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Oil-Fired Square Trowel

Oil-Fired Square Trowel

[Features]
- The trowel part is made of tool steel and 0.5 mm thick quenched sheet steel.
[Applications]
- The material is thin and hard, making it suitable for applying mortar and plaster, as well as for finishing and repairing concrete floors.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AKK-240
AKK-270
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Iron length
(mm)
Root Width
(mm)
Tip width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Application Amount Of Content

22.42 €

6 jours 24080804515066040113233-4186230Tool steel used in the iron part, hardened steel with a thickness of 0.5 mm.Material is thin and hard, for applying mortar or applying, finishing and repairing plaster.1 pc.

24.65 €

6 jours 27090904515066040137233-4194260Tool steel used in the iron part, hardened steel with a thickness of 0.5 mm.Material is thin and hard, for applying mortar or applying, finishing and repairing plaster.1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique