• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 5:00 (CEST) 15/7/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fired Flat Joint Trowel

Fired Flat Joint Trowel

[Features]
- Made of special steel for strength and good workability.
[Applications]
- For finishing work and for covering joints on tiles, blocks, bricks, cement products and stone.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HRM-6
HRM-7.5
HRM-9
HRM-12
HRM-15
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Iron width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Application Amount Of Content

9.32 €

5 jours 6.04515066070394249-491470Special steel enables rigidity and excellent workability.For embedding and finishing work of seams of tiles, blocks, bricks, concrete secondary products, stone, etc.1 pc.

9.35 €

5 jours 7.54515066070400249-492275Special steel enables rigidity and excellent workability.For embedding and finishing work of seams of tiles, blocks, bricks, concrete secondary products, stone, etc.1 pc.

9.37 €

5 jours 9.04515066070417249-493180Special steel enables rigidity and excellent workability.For embedding and finishing work of seams of tiles, blocks, bricks, concrete secondary products, stone, etc.1 pc.

9.42 €

5 jours 12.04515066070431249-494990Special steel enables rigidity and excellent workability.For embedding and finishing work of seams of tiles, blocks, bricks, concrete secondary products, stone, etc.1 pc.

9.63 €

5 jours 15.04515066070448249-4957100Special steel enables rigidity and excellent workability.For embedding and finishing work of seams of tiles, blocks, bricks, concrete secondary products, stone, etc.1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Iron length(mm) 120 Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique