Special Finishing Rubber Trowel

Special Finishing Rubber Trowel

[Features]
- Uses high-density rubber (9 mm) for excellent wear resistance and viscosity.
[Applications]
- For filling white cement between tile joints.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TGK-180
TGK-210
TGK-240
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Iron length
(mm)
Root Width
(mm)
Tip width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Application Amount Of Content

13.73 €

6 jours 18070604515066131002249-4451200High density rubber (9 mm) is used for extraordinary viscosity with high friction resistance.For packing white cement in a tile joint.1 pc.

14.47 €

6 jours 21070604515066131019249-4469220High density rubber (9 mm) is used for extraordinary viscosity with high friction resistance.For packing white cement in a tile joint.1 pc.

16.05 €

6 jours 24075654515066131026249-4477280High density rubber (9 mm) is used for extraordinary viscosity with high friction resistance.For packing white cement in a tile joint.1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique