• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 23:00 (CEST) 23/9/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fired Brick Trowel

Fired Brick Trowel

[Features]
- After quenching at about 830 °C, the special steel is tempered at about 260 °C, after which it is then polish finished.
[Applications]
- For scooping and stirring mortar and other plastering materials.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
REK-N02
REK-N04
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Iron length
(mm)
Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Application Amount Of Content

21.66 €

6 jours 1651504515066121829233-4160300Special steel is quenched at approximately 830°C then tempered at approximately 260°C before a polished finish is applied.For scooping and stirring mortar and other plasterer materials.1 pc.

20.23 €

6 jours 1451354515066121843233-4178270Special steel is quenched at approximately 830°C then tempered at approximately 260°C before a polished finish is applied.For scooping and stirring mortar and other plasterer materials.1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique