Aluminum Slippers

Aluminum Slippers
  • Remise sur volume

[Features]
- Footwear that does not leave footprints or sink into non-set concrete during concrete floor finishing work.
- The heel is positioned towards the rear for easy walking.
- The shoe clip has been made wider for easier putting on of the shoes.
- The mesh hole is bigger in order to prevent cement x around the heel.
[Applications]
- For concrete floor finishing work.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AL-SLP

Référence pièce
AL-SLP
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(kg)
Features Application Amount Of Content

48.44 €

Disponible 6 jours 1.48These slippers prevent footprints from being made in fresh concrete during earthen finishing work, and also prevent sinking. Designed to be easy to walk in, the heel is positioned further towards the back.For earthen finishing work.1 Pair

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Aluminum Slippers Width(mm) 220 Length(mm) 335
JAN Code 4997581220001 Trusco Code 309-1457 Amount Of Content 1 Pair

Vous vous trouvez sur la page de Aluminum Slippers, le numéro d'article est le suivant: AL-SLP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AL-SLP.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique