General Purpose Chisel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

12952

Référence pièce
12952
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Application Material: Blade (Detail)

41.99 €

5 jours 390/SetThe blade is fully quenched, tempered. The handle is made of plastic and can be beaten with a hammer.For mortise finishing, etc.Special tool steel (High carbon vanadium steel)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Drill Material, blade Special steel for cutting tools Material, handle Acetyl Cellulose
Overall Length(mm) 100~199 Blade width (details)(mm) 12、19、25 Overall Length (Details)(mm) 195
Abstract 3 pcs JAN Code 4988837239335 Trusco Code 363-4370

Vous vous trouvez sur la page de General Purpose Chisel, le numéro d'article est le suivant: 12952.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 12952.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique