• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 à 24:00 (CEST) 21/10/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

General Purpose "DIY" Chisel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
12982
12983
12984
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade Width
(mm)
Blade width (details)
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Application Material: Blade (Detail) Amount Of Content

17.22 €

6 jours 10~19194969402129824363-4124140The blade is fully quenched, tempered. The handle is made of plastic and can be beaten with a hammer.For mortise finishing, etc.Special tool steel (High carbon vanadium steel)1 pc.

18.18 €

6 jours 20~29254969402129831363-4132165The blade is fully quenched, tempered. The handle is made of plastic and can be beaten with a hammer.For mortise finishing, etc.Special tool steel (High carbon vanadium steel)1 pc.

19.10 €

6 jours 30~39324969402129848363-4141180The blade is fully quenched, tempered. The handle is made of plastic and can be beaten with a hammer.For mortise finishing, etc.Special tool steel (High carbon vanadium steel)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Drill Material, blade Special steel for cutting tools Material, handle Acetyl Cellulose
Overall Length(mm) 200~299 Overall Length (Details)(mm) 200 Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique