Insert Chisel (Flathead)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
41512
41513
41514
41515
41517
41518
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade Width
(mm)
Blade width (details)
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Application Amount Of Content

16.56 €

4 jours 1 to 994969402415125363-439695Echigonokuni Sanjo, Kakuri Dento steel insertion only.Form a shallow mortar hole. Finish a mortar hole that is rough.1 pc.

16.62 €

4 jours 10~19124969402415132363-4311105Echigonokuni Sanjo, Kakuri Dento steel insertion only.Form a shallow mortar hole. Finish a mortar hole that is rough.1 pc.

17.77 €

6 jours 10~19154969402415149363-4329130Echigonokuni Sanjo, Kakuri Dento steel insertion only.Form a shallow mortar hole. Finish a mortar hole that is rough.1 pc.

19.66 €

4 jours 10~19184969402415156363-4337140Echigonokuni Sanjo, Kakuri Dento steel insertion only.Form a shallow mortar hole. Finish a mortar hole that is rough.1 pc.

21.98 €

6 jours 20~29244969402415170363-4345160Echigonokuni Sanjo, Kakuri Dento steel insertion only.Form a shallow mortar hole. Finish a mortar hole that is rough.1 pc.

24.02 €

6 jours 30~39304969402415187363-4353165Echigonokuni Sanjo, Kakuri Dento steel insertion only.Form a shallow mortar hole. Finish a mortar hole that is rough.1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Drill Material, blade Cutting steel Material, handle Oak
Overall Length(mm) 200~299 Overall Length (Details)(mm) 215 Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique