Awl

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

41401

Référence pièce
41401
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Application Material: Needle Amount Of Content

4.76 €

4 jours 20For tailoring, handicraft, cooking etc. Can be used for cutting holes in fabric or paper, or to help with filing.For tailoring, handicraft, cooking etc. For cutting holes in fabric or paper, or to help with filing.Steel/Nickel1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Awl Material, blade Steel/Nickel Material, handle Painted Maple
Overall Length(mm) 100~199 Overall Length (Details)(mm) 175 JAN Code 4969402414012
Trusco Code 365-1665 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Awl, le numéro d'article est le suivant: 41401.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 41401.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique