• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 à 13:30 (CET) 18/11/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tailor's Awl, Stainless Steel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

41410

Référence pièce
41410
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Application Material: Needle Amount Of Content

5.74 €

4 jours 68Made of rust-resistant stainless steel 18-8.For tailoring, handicraft, cooking etc.Stainless steel (SUS304)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Awl Material, blade Stainless Steel Material, handle Painted Maple
Overall Length(mm) 100~199 Overall Length (Details)(mm) 145 JAN Code 4969402414104
Trusco Code 365-1681 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Tailor's Awl, Stainless Steel, le numéro d'article est le suivant: 41410.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 41410.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique