Triangular Gimlet 260 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

41370

Référence pièce
41370
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Application Material: Blade (Detail) Amount Of Content

5.72 €

Devis 20The handle is made of white cypress that fits comfortably in the hand.For pilot hole drilling for large nails.Ordinary Steel1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Drill Material, blade Carbon Steel Material, handle Cypress
Overall Length(mm) 200~299 Overall Length (Details)(mm) 260 JAN Code 4969402413701
Trusco Code 365-1649 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Triangular Gimlet 260 mm, le numéro d'article est le suivant: 41370.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 41370.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique