• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/3/2019 à 0:00 (CET) 25/3/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.

Mini Wood Plane

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

41430

Référence pièce
41430
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Application Material: Blade (Detail) Base material Amount Of Content

18.87 €

Devis 280It comes with a special blade hand-made by a craftsman. The base uses a locally made live oak material that was naturally dried. It has a smooth finish surface for its board and corner materials.For finishing the surface of plates and rectangular lumber.Carbon steel for cutting toolsOak1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Plane Blade Width(mm) 40~49 Material, blade Carbon Steel
Overall Length(mm) 100~199 Blade width (details)(mm) 42 Overall Length (Details)(mm) 150
JAN Code 4969402414302 Trusco Code 363-4388 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Mini Wood Plane, le numéro d'article est le suivant: 41430.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 41430.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique