• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 23:00 (CEST) 23/9/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Double-Bladed Plane

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
12521
12524
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade Width
(mm)
Blade width (details)
(mm)
Overall Length (Details)
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Features Application Material: Blade (Detail) Base material Amount Of Content

39.99 €

5 jours 50~59502404969402125215363-4035740It comes with a special blade hand-made by a craftsman. The base uses a locally made live oak material that was naturally dried. It has a smooth finish surface for its board and corner materials.For finishing the surface of plates and rectangular lumber.Carbon steel for cutting toolsOak1 pc.

49.96 €

7 jours 60~602604969402125246363-4043950It comes with a special blade hand-made by a craftsman. The base uses a locally made live oak material that was naturally dried. It has a smooth finish surface for its board and corner materials.For finishing the surface of plates and rectangular lumber.Carbon steel for cutting toolsOak1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Plane Material, blade Carbon Steel Overall Length(mm) 200~299
Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique