"Chariot Royal" (type godet)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TY109BT

Référence pièce
TY109BT
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Surface Treatment Caster Bracket Wheel Specifications Amount Of Content

136.36 €

15 jours 8000Very stable with 2 posts, a consistently popular model.Nylon Coating FinishSteelUrethaneFinished Goods. Free Caster 4 Pieces. With Umbrella Stand.1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Hand cart for stores Uniform Load(kg) 60 Main Body Material Steel
Main body: option Main Body Height(mm) 165 Width(mm) 500
Length(mm) 605 Handle Height(mm) 935 Caster Diameter(mm) 75
Trusco Code 461-5484 Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de "Chariot Royal" (type godet), le numéro d'article est le suivant: TY109BT.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TY109BT.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique