• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Panier de lavage (droit / rond) en acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SK-15
SK-20
SK-25
SK-30
SK-40
SM-15
SM-20
SM-25
SM-30
SM-40
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Product Type External Dimensions Width
(mm)
External Dimensions, Depth External Dimensions Height Effective inside width dimensions
(mm)
Effective inside depth dimension
(mm)
Effective inside height dimension
(mm)
External Dimensions: Outer Diameter
(mm)
External Dimensions Height
(mm)
Effective Inner Dimensions, Inner Diameter
(mm)
Effective Inner Dimensions, Depth
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Material Details Wire Pitch
(mm)
Amount Of Content

31.23 €

4 jours Square shape150150150140140150----4580133740012505-6951300SUS30451 pc.

41.37 €

4 jours Square shape200200200190190200----4580133740029505-6942520SUS30451 pc.

64.77 €

4 jours Square shape250250250240240250----4580133740036505-6934850SUS30451 pc.

129.16 €

4 jours Square shape300300300288288300----4580133740043505-69261800SUS30451 pc.

115.09 €

4 jours Square shape400400300388388300----4580133740050505-69182500SUS30451 pc.

30.49 €

4 jours Round------1501501401504580133740067505-7001250SUS30451 pc.

38.90 €

4 jours Round------2002001902004580133740074505-6993400SUS30451 pc.

61.78 €

4 jours Round------2502502402504580133740081505-6985600SUS30451 pc.

117.49 €

4 jours Round------3003002883004580133740098505-69771300SUS30451 pc.

146.39 €

4 jours Round------4003003883004580133740104505-69691900SUS30451 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Stainless Steel Wire Diameter Screen(mm) 0.8 Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique