• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vanne de régulation du débit de remplissage d'huile simple type B (ouverture de montage 50mm)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MWC-50BSY

Référence pièce
MWC-50BSY
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Features Material of Gasket Mounting Section Material Valve material Application Supported liquids Supported cans Amount Of Content

82.12 €

4 jours 290Anybody can easily attach and remove with one touch. It can be smoothly lubricated without spilling any oil. With movable elbow and doesn't drip oil after closing the lever and attaching the plug. The valve levers are color-coded to tell apart each type. It can be used repeatedly and is economical.NBRPP ResinBS(NicrP)Subdivision work of liquid.Most Liquid Excluding SolventsFor 18 L metal can, pail1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Related Item Details Type Standard Product Width(mm) 60
Overall Length(mm) 130 Color Yellow Discharge port outer diameter(mm) 49X40
JAN Code 4562344560122 Trusco Code 437-2221 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Vanne de régulation du débit de remplissage d'huile simple type B (ouverture de montage 50mm), le numéro d'article est le suivant: MWC-50BSY.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MWC-50BSY.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique