• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vanne de régulation du débit de remplissage d'huile simple type SUS ouverture de montage φ40 (diamètre 40mm), type solvants uniquement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MWC-40SUS

Référence pièce
MWC-40SUS
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Material Material of Gasket Elbow Material Supported liquids Supported cans Amount Of Content

290.88 €

4 jours 610Stainless Steel (SUS303 + 316)TeflonPP ResinThinner, Acetone, Xylene, etc. Solvent18 L Drum, pail, drum (dedicated adapter DRA-1 required)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Related Item Width(mm) 55 Overall Length(mm) 130
Color Blue Discharge port outer diameter(mm) 41×32.5 JAN Code 4562344560092
Trusco Code 437-2131 Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Vanne de régulation du débit de remplissage d'huile simple type SUS ouverture de montage φ40 (diamètre 40mm), type solvants uniquement, le numéro d'article est le suivant: MWC-40SUS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MWC-40SUS.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique