Seau en acier inoxydable BT-20

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

98411-10

Référence pièce
98411-10
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(kg)
Detailed Material Top Plate Shape Load
(kg)
Ear intensity
(N)
Plate Thickness
(mm)
Amount Of Content

-

25 jours 1.86Stainless Steel (SUS304)Open Band TypeApprox. 200Approximately 6000.41 Can

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacity (L) 20 Material Metal Color Metallic color
Internal Diameter(mm) 286 Height(mm) 367 Main body: option Main Body
Trusco Code 460-1513 Amount Of Content 1 Can

Vous vous trouvez sur la page de Seau en acier inoxydable BT-20, le numéro d'article est le suivant: 98411-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 98411-10.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique