• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Seau laminé BT-20

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

83127-10

Référence pièce
83127-10
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(kg)
Detailed Material Material: Inner Top Plate Shape Load
(kg)
Ear intensity
(N)
Plate Thickness
(mm)
Amount Of Content

-

16 jours 1.86Tin Free Steel (JIS G 3315)Polyethylene Film (LLDPE)Open Band TypeApprox. 200Approximately 6000.41 Can

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacity (L) 20 Material Metal Color Navy Blue
Internal Diameter(mm) 286 Height(mm) 361 Main body: option Main Body
Trusco Code 460-1475 Amount Of Content 1 Can

Vous vous trouvez sur la page de Seau laminé BT-20, le numéro d'article est le suivant: 83127-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 83127-10.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique