• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Seau type bande BT-20 (revêtement antirouille intérieur inclus)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
85761-10
87421-10
89310-10
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Capacity (L) Detailed capacity
(L)
Height
(mm)
Trusco Code Mass
(kg)
Detailed Material Top Plate Shape Load
(kg)
Ear intensity
(N)
Plate Thickness
(mm)
Amount Of Content

-

16 jours 10~1913240460-14831.5Tin Free Steel (JIS G 3315)Open Band TypeApprox. 160Approximately 6000.341 Can

-

16 jours 2020361460-14911.86Tin Free Steel (JIS G 3315)Open Band TypeApprox. 200Approximately 6000.41 Can

-

16 jours 21~27465460-15052.1Tin Free Steel (JIS G 3315)Open Band TypeApprox. 200Approximately 6000.41 Can

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Metal Color White Internal Diameter(mm) 286
Main body: option Body (with Lid and Band) Amount Of Content 1 Can

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique