• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Conteneur hermétique TA-20 (avec revêtement antirouille intérieur)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

80516-10

Référence pièce
80516-10
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(kg)
Detailed Material Top Plate Shape Load
(kg)
Plate Thickness
(mm)
Amount Of Content

-

16 jours 1.7Tin Free Steel (JIS G 3315)Closed TypeApprox. 2000.41 Can

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacity (L) 20 Material Metal Color White
Internal Diameter(mm) 272 Height(mm) 370 Main body: option Main Body
Trusco Code 460-1467 Amount Of Content 1 Can

Vous vous trouvez sur la page de Conteneur hermétique TA-20 (avec revêtement antirouille intérieur), le numéro d'article est le suivant: 80516-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 80516-10.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique