Conteneur intérieur en polyéthylène haute densité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4620-39

Référence pièce
4620-39
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(kg)
Features Detailed Material Material: Inner Plate Thickness
(mm)
Amount Of Content

76.20 €

15 jours 2.9UN standard (NIPPON HAKUYOHIN KENTEI KYOKAI(HK)) approvedTin Free Steel (JIS G 3315)Polyethylene (HDPE)0.51 Can

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacity (L) 21~ Material Metal Detailed capacity(L) 22
Color Navy Blue Internal Diameter(mm) 286 Height(mm) 413
Main body: option Main Body Trusco Code 460-1459 Amount Of Content 1 Can

Vous vous trouvez sur la page de Conteneur intérieur en polyéthylène haute densité, le numéro d'article est le suivant: 4620-39.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4620-39.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique