• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pince à bec long 3023

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3023-140

Référence pièce
3023-140
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Specifications Features

50.77 €

3 jours Head Finish: Chrome Plated / Handle Specification: Plastic CoatingSemi-round head tip shape. Gripping part is serrated to help prevent slipping.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 140
With or without Spring N/A Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 95
Length of Opening Tip(mm) 42 Joint Width(mm) 15 Main body: option Main Body
JAN Code 4003773016373

Vous vous trouvez sur la page de Pince à bec long 3023, le numéro d'article est le suivant: 3023-140.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3023-140.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique